Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwein | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schwein | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schwein | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schwein | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur

    Schwein | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur

    Das freundliche Schwein aus Holz ist ein vielseitig nutzbares, atmosphärebildendes Ausstattungselement für Kleinkindbereiche. Es wird zum gemütlichen Sitzen oder liebevollen Festhalten genutzt und in Rollenspiele eingebunden. Durch die emotionale Ansprache dient es außerdem als Erinnerungsträger, und hilft dem Kind, eine Beziehung zum Spielraum aufzubauen.

    Empfohlen für

    • U3
    • Kindergartenkinder
    • Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus naturbelassener Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Entlastungsschnitt
      Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

      Schnurrhaare aus Polypropylen-Seil, 16 mm, 3-schäftig.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      Best.-Nr. 4.24180
      Schwein

      Höhe: 0,45 m
      Länge: 0,85 m
      Breite: 0,60 m
      Gewicht: 40 kg

        Installationshinweise

        Untergrund
        Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

        Fundamente
        (nur gegen Wegtragen notwendig)

        1 Stück 30 x 30 x 20 cm
        Aushubtiefe 50 cm

        Achtung!
        Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

        Technische Änderungen vorbehalten.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpig
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
      • OmniClassNummer23-21 29 17
      • OmniClassTitelPlayground Equipment