Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleines Schaufelrad aus V2A, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrad
Kleines Schaufelrad aus V2A, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrad
Kleines Schaufelrad aus V2A, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrad

    Kleines Schaufelrad aus V2A, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserrad

    Das formschöne Schaufelrad aus Edelstahl ist ein Licht reflektierender Blickfang in einer Wasserspielanlage. Die kleinen, strahlenförmig angeordneten Schälchen haben für Kinder einen hohen Aufforderungscharakter. Wenn die Näpfchen gut sichtbar das Wasser auffangen, und dann durch die Verlagerung des Wassergewichtes das Rad in Bewegung gesetzt wird, arbeitet der „Mann“ an der Pumpe noch intensiver. Das große Schaufelrad kann auch so installiert werden, dass sich das Rad durch den Druck des Wasserstromes in der Rinne zu drehen beginnt.

    Empfohlen für

    • Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Barrierefrei

    • Selbsttätiges Spiel

    © Fotos: Richter Spielgeräte GmbH

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Teil einer Gruppe von Schaufelrädern für Wasserspielanlagen (Best.-Nr. 5.15900 Kleines Schaufelrad für Beton-Sockelrohr, 5.15910 Kleines Schaufelrad für Ortbetonfundament, 5.15920 Großes Schaufelrad).

      Kleines Schaufelrad
      Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt. Blechstärke 3 mm. Halbkugelboden Ø 150 mm.

      Wälzlager
      Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Höhe: 0,45 m
      • Breite: 0,65 m
      • Durchmesser Rad: 0,40 m
      • Gewicht: 13 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Empfehlung: Sand mit Drainage oder Pflaster mit Gully und entsprechende Geländegestaltung. Schaufelräder laufen besser im oberschlächtigen Betrieb (Wasser strömt von oben auf die Schaufeln); es ist weniger Wasser, aber mehr Höhenunterschied erforderlich. Beim Kleinen Schaufelrad ist ein unterschlächtiger Betrieb nicht möglich. Wir empfehlen, vor der endgültigen Befestigung die richtige Einbauposition im Versuch mit Wasser zu ermitteln.

      Fundamente

      • 1 Stück: 50 x 90 x 30 cm
      • Aushubtiefe: 70 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser sind die Geräte auch in V4A lieferbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmall-bucket-wheel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment