Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
Aluminium railing series 100
    RIPO

    Aluminium railing series 100

    4.1 von 5 Sternen4.1(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eine Struktur mit vertikalen Elementen besteht aus mehreren Segmenten. Geländer der Serie 100 bringen die besten Eigenschaften des Aluminiummaterials zur Geltung: - leichte, nachhaltige und umweltfreundliche Lösung sowie Zertifikate, die alle Standards erfüllen. Die Standardsegmentgröße beträgt 2400 mm, ist aber bis 4800 mm möglich. 1 Meter wiegt nur 10 kg und Abstand zwischen den Befestigungsplatten – max. 1200 mm. Das Angebot umfasst 2 obere Eckverbindungslösungen und Befestigung an der Seite des Fundaments. Der Handlauf besteht standardmäßig aus eloxiertem Aluminium, kann aber in jeder Farbe aus der RAL-Farbpalette lackiert werden.

    • RIPO garantiert Full-Service – von der Konstruktion über die Produktion bis hin zur Logistik und Montage vor Ort.
    • RIPO-Geländer und Balustraden werden sowohl im Werk als auch in spezialisierten Labors getestet. Unsere Übereinstimmung mit internationalen Standards wird durch die erworbenen Zertifikate belegt.
    • Das Angebot an RIPO-Aluminiumgeländern ist umfangreich und vielfältig – Konstruktionen mit vertikalen oder horizontalen Geländern und Paneele mit unterschiedlichen Füllungen. Geländerkonstruktionen aus Aluminium eignen sich sowohl für öffentliche als auch für private Projekte. RIPO-Produkte können miteinander kombiniert werden, was zu einzigartigen und hochwertigen Lösungen führt, die lange Zeit dienen.
    • Jedes Projekt ist maßgeschneidert. Kontaktieren Sie unsere Experten für Geländer- und Balkonverglasung, um mehr zu erfahren!



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseries_100
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeRailings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inLettland
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010070
    • ETIM-NameAluminium profiled pipe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_45_10_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalconies
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit