Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    AW und AWI VAULT® bieten einen sicheren, mehrstufigen Zugang zum Dach mit 20-jähriger Garantie. Er umfasst eine abnehmbare Abdeckung, ein Mittelgehäuse und einen Flanschrand. Zusammen mit unseren RPH Exit Seals™ sorgen sie für einen wetterfesten Abschluss um Rohre, Kabel, Leitungen und andere Durchführungen unterschiedlicher Form und Größe.

    Das AWI-Modell verfügt über einen vorisolierten Aufsatzkranz mit integriertem Wärmewiderstand von R-41,9. Dadurch entfallen separate Eisflügel oder eine vor Ort installierte Isolierung. Dieses integrierte Design verbessert die Wärmeleistung und vereinfacht die Installation.

    Spezifikation
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9 (AWI VAULT ONLY)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrph-awgigavault
    • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
    • ProduktgruppeVAULT® Options
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Breite (Inches)44
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit