Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)
    RPH

    AW MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings)

    Google-Übersetzung,

    AW und AWI VAULT® bieten einen sicheren, mehrstufigen Zugang zum Dach mit 20-jähriger Garantie. Er umfasst eine abnehmbare Abdeckung, ein Mittelgehäuse und einen Flanschrand. Zusammen mit unseren RPH Exit Seals™ sorgen sie für einen wetterfesten Abschluss um Rohre, Kabel, Leitungen und andere Durchführungen unterschiedlicher Form und Größe.

    Das AWI-Modell verfügt über einen vorisolierten Aufsatzkranz mit integriertem Wärmewiderstand von R-41,9. Dadurch entfallen separate Eisflügel oder eine vor Ort installierte Isolierung. Dieses integrierte Design verbessert die Wärmeleistung und vereinfacht die Installation.

    Wir bieten auch CUSTOM VAULT® und vorgefertigte VAULT® - Lösungen für Projektanforderungen, die über die Möglichkeiten unserer Standardoptionen hinausgehen. Von komplexen Rechenzentrumskonfigurationen bis hin zu großflächigen industriellen Kühlleitungen und HLK-Anlagen (Kanal/Entlüftung/Abluft) lösen unsere kundenspezifischen Designs die anspruchsvollsten Anforderungen an den Durchdringungsschutz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.RPHproducts.com.

    Spezifikation
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      RPH EXIT SEALS™: Our RPH Exit Seals™ guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectively sealing every penetration. These seals are constructed using either stainless steel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed to accommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F (intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals are conveniently attachable via either a threaded or flange connection to your standard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-size pipes, cables, duct work, or other desired penetrants. 

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Pre-Engineered VAULT® solutions: Developed from our most requested custom solutions, these 28 built-to-order options reduce lead times and eliminate engineering fees, offering more size choices without full customization. For projects that don’t need a fully custom solution, Pre-Engineered VAULT® designs are a practical alternative, offering the performance and reliability. you expect from RPH with a faster and more cost-effective approach.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrph-awmediumvault
    • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
    • ProduktgruppeVAULT® Options
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings