Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    Der neue AWI VAULT® bietet einen sicheren, mehrstufigen Zugang zum Dach mit 20 Jahren Garantie. Diese dreiteilige Baugruppe besteht aus einer robusten, pulverbeschichteten Aluminiumkonstruktion. Sie umfasst eine abnehmbare Abdeckung, ein Mittelgehäuse und einen isolierten Aufsatzkranz mit hohem R-Wert, der zusammen mit unseren RPH-Ausgangsdichtungen wetterfest um Rohre, Kabel, Leitungen und andere Durchführungen unterschiedlicher Größe passt. Der neue AWI VAULT® verfügt über einen vorisolierten Aufsatzkranz mit einem Wärmewiderstand von R-41,9, der direkt in den Aufsatzkranz integriert ist. Dadurch sind keine separaten Eisflügel oder vor Ort installierte Isolierung erforderlich. Dieses Design verbessert die Leistung, vereinfacht die Installation und bietet messbare Kosten- und Nachhaltigkeitsvorteile für jedes Projekt.

    Der neue AWI VAULT® ist derzeit nur für unsere Standardlinie (kleine, mittlere und große Einheiten) erhältlich. Sonderanfertigungen und vorgefertigte Größen werden in Kürze um das gleiche isolierte Bordsteindesign erweitert. Darüber hinaus werden wir den 14-Zoll-Bordstein nicht mehr anbieten.

    Spezifikation
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrph-awismallvault
    • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
    • ProduktgruppeVAULT® Options
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit