Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    Der CYCLONE® Dachablauf ist eine hocheffiziente Lösung, die Regenwasser von Flachdächern oder Dächern mit geringer Neigung schnell ableitet und so das Risiko von Wasseransammlungen und strukturellen Schäden verringert. Sein Design ermöglicht hohe Durchflussraten und minimiert den möglichen Überlauf bei starken Regenfällen oder in Regionen, die anfällig für Hurrikane, Tornados oder starke Windereignisse sind.

    Spezifikation
      • Primarily for poured-in-place (suffix “PP”) applications: Precast (suffix “PC”) models also available
      • Meets ANSI standards for size and ASPE GPM discharge
      • For safe room/storm shelter applications, third-party tested to meet ICC-500 2014 and FEMA P-361 to 250+ mph wind, including
        missile impact and labeling
      • Engineered for ICC compliance and optimum safety
      • Fabricated from 3/16" carbon steel or schedule 40 steel with industrial coating and SRI 88.2
      • Dome shaped to dampen shock to roof drain sump
      • Overflow drain available
      • Steel or polymer body & dome
      • Three Year Warranty

      MODELS      SIZES 

      CRD-4            4"

      CRD-6            6"

      CRD-8            8"

      CRD-10          10"

      OPTIONS:  COFRD(Overflow roof drain); Pre-cast installation; Poured-in-place

      Keywords: Cyclone, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, FEMA P-361, ICC-500

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrph-crd
      • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
      • ProduktgruppeCyclone Models
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Klassifizierung07 72 00
      • Format2014TitelRoof Accessories
      • OmniClassNummer23-17 21 11
      • OmniClassTitelExterior Protection of Openings