Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    Das CYCLONE® Steel Housing (CSH) bietet einen sicheren, mehrgängigen Zugang zum Dach in tornado- und hurrikangefährdeten Gebieten. Diese dreiteilige Baugruppe umfasst einen abnehmbaren Deckel, ein Mittelgehäuse und einen Flanschrand. Zusammen mit unseren RPH Exit Seals™ bilden sie eine wetterfeste Abdichtung um Rohre, Kabel, Leitungen und andere Durchdringungen unterschiedlicher Größe.

    Das CYCLONE® Steel Housing (CSH) wurde von unabhängigen Prüfinstituten auf die Einhaltung der Anforderungen ICC 500-2014 und FEMA P-361 für Windgeschwindigkeiten bis zu 400 km/h, einschließlich Raketeneinschlag, geprüft. Die Einheiten bestehen aus 3/16" Kohlenstoffstahl und sind für eine lange Lebensdauer mit einer Industriebeschichtung versehen.

    Spezifikation
      • Material: Carbon steel
      • Cover Material: .1875” (3/16”) steel
      • Housing Material: .1875” (3/16”) steel
      • Curb Material: .1875” (3/16”) steel
      • Curb Height: Height per drawings
      • Warranty:  Three Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrph-crv
    • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
    • ProduktgruppeCyclone Models
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit