Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Satellitenschüsselhalterung für Dachanwendungen.

    Wählen Sie die VAULT®-Größe, die erforderlich ist, um Rohrleitungen, Leitungen, Kabel oder andere Durchführungen in derselben Einheit wie das SDS unterzubringen.

    Spezifikation
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrph-sds
    • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
    • ProduktgruppeVAULT® Options
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit