Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System
7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    7" x 37" Fiberglass, Urethane, & Synthetic Stone Balustrades, Railing System

    Google-Übersetzung,

    Die erste Dimension ist die Breite der Geländer und die 2. Dimension ist die Höhe des Geländersystems, wobei die Pfosten höher sind und als vertäfelte statt als glatte erhältlich sind. Jedes System hat einen ungefähr 4"-Stützblock unter der unteren Schiene, der kürzer geschnitten werden kann, um kürzere Systemhöhen zu erreichen.

    Royal Corinthian fertigt 3 strukturelle Balustradensysteme aus Verbundwerkstoffen, die Generationen überdauern werden. Unsere Balustraden, die aus Balustraden oder Spindeln, Ober-/Unterschienen, Pfosten und Kappen, dekorativen Endstücken und Montagematerial bestehen, sind in RoyalCast™-Verbundglasfaser, RoyalStone™-Polymerstein und RoyalThane-Polyurethan mit hoher Dichte erhältlich. Jedes unserer Systeme wurde unabhängig von Ingenieurbüros getestet und übertrifft die Anforderungen der Gewerbe- und Wohnbauordnung für eine strukturelle Balustrade. Alle unsere Balustradensysteme sind leichte Systeme im Vergleich zu Naturstein, aber einige sind deutlich leichter als andere. Wir sind der einzige Hersteller, der alle 3 Materialien in denselben Stilen anbietet, sodass dasselbe Projekt unsere RoyalStone-Balustraden auf der Veranda und unser leichtes Polyurethansystem auf einem Dach mit Gewichtsbeschränkungen verwenden kann.
    Spezifikation
    • RoyalCast™ Fiberglass RoyalStone™
      Synthetic Stone
      RoyalThane™
      polyurethane
      Best Application Paintable, Rubust, Structural Prefinished, Robust, Structural Paintable, Lightweight, Structural
      Factory Finish (Standard) Paint-Grade Gray 6 Colors, 3 Textures Paint-Grade Primed White
      Factory Finish (Options) Paint-Grade Only Unlimited Custom Colors Paint-Grade Only
      Price Comparison $ $$ $
      On-Site Prep Work Sand, Predrill, Prime, And Paint Predrill Predrill And Paint
      Styles All All All
      System Widths Up To 10" Up To 10" Up To 12"
      System Heights Up To 51" Up To 51" Up To 51"
      Longest Rail Span Up To 20' Up To 20' Up To 12'
      Weight (Per Lineal Foot) *20 To 100 Lbs *20 To 100 Lbs 5 To 40 Lbs
      Warranty Limited Lifetime Limited Lifetime Limited Lifetime
      Advantages Structural And Versatile Prefinished And Structural Lightweight And Structural
      Structural Yes Yes Yes
      Customizable Yes Yes Yes
      Fiberglass Content 1-3% None, Unless Requested None
      Filler Calcium Carbonate/ATH/Prolite Calcium Carbonate/ATH/Prolite None
      Fire Rating Available: Class A Available: Class A Available: Class A
      LEED Points Available Available Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbalustrades-0435_0201-railing-system
    • ProduktfamilieBalustrade
    • Produktgruppe0435-0201 Railing System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika