Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel

    BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das BAD TM- Panel (Binary Amplitude Diffuser) ist eine einzigartige Synergie aus fortschrittlicher Akustiktechnologie und einfachem Design, wenn die Leistung im Vordergrund steht. Durch die Verwendung eines optimalen binären Perforationsmusters in einer starren Schablone über einem schallabsorbierenden Kern erreicht das BAD TM Panel eine hervorragende Balance der Schallabsorption über die NRC-Frequenzbänder hinweg und bewahrt gleichzeitig die Atmosphäre des Raums, indem die Absorption bei 1000 Hz abgeschwächt wird. Diese einzigartige Hybridtechnologie eliminiert übermäßige Hochfrequenzabsorption, Übergänge zu einer streuenden Oberfläche bei sehr hohen Frequenzen, verhindert die bei herkömmlichen perforierten Oberflächen übliche Keulenbildung und verbessert die Mittel- und Niederfrequenzabsorption erheblich.

    Merkmale

    • Kostengünstige Paneellösung, die ein Gleichgewicht zwischen Schallabsorption und -reflexion erreicht.
    • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 4‘ B x 10‘ L und 1“, 2“, 3“ oder 4“ T.
    • Wählen Sie aus branchenüblichen und kundenspezifischen Stoffen, wobei Stoffe mit akustischen Leistungsnachweisen bevorzugt werden.
    • Zu den Abschlussoptionen für gehärtete Kanten gehören Quadrat, Gehrung, Radius und Abschrägung.
    • Leicht und einfach zu installieren mit dem Impalit™-Clip von RPG.
    • Alle Komponenten sind feuerbeständig der Klasse A.
    Spezifikation
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 1.15 (1" Panel)

      Installation - The BADTM Panels can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in the standard 15/16" HD T- grid supplied by others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbad-panel
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeHybrid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialFiberglass
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit