Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Bicubic G Tile
Waveform® Bicubic G Tile

    Waveform® Bicubic G Tile

    Google-Übersetzung,

    Die Waveform ® Bicubic G Tile wurde durch den Einsatz des patentierten Formoptimierers und der aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelt, um eine einzigartig geformte Oberfläche zu schaffen, die für eine omnidirektionale Streuung für eine gleichmäßige Abdeckung optimiert ist. Die zum Patent angemeldete aperiodische Modulation einer einzelnen asymmetrischen Grundform von RPG ermöglicht eine stufenlose, nahtlose Neigung. Die aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) gefertigte Waveform ® Bicubic G-Fliese stellt die nächste Generation im akustischen Baldachindesign dar.

      Merkmale

      • Bietet eine attraktive, akustisch optimierte Decken- und Wandverkleidung für große, leistungsorientierte Räume für Musik, Theater und Vorträge.
      • Die verfügbaren quadratischen Standardgrößen sind 4‘ B x 4‘ L x nominal 6″ oder 8″ T und die runden Standardgrößen haben einen Durchmesser von 4‘. nominal 6″ oder 8″ D.
      • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
      • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
      • Die Anordnung der Überdachungen kann entlang der Länge der Halle sowohl in der Höhe als auch in der Neigung optimiert werden, um die Abdeckung und Streuung weiter zu verbessern.
      Spezifikation
      • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 10.00

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Bicubic G Tile is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerwaveform-bicubic-g
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeDiffusion
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGips
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika