Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Spline W Panel

Waveform® Spline W Panel

Google-Übersetzung,

Das Waveform ® Spline W Panel repräsentiert die Entwicklung der Architekturakustik hin zu quantifizierbaren, organischen Formen. Die mit der leistungsstarken Formoptimierungs- und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelten Panels haben ein attraktives, holzfurniertes, glockenförmiges Aussehen, das die Verständlichkeit erhöht und die musikalische Klarheit und Intimität steigert. Sie sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF-, Feuerschutzklasse A- und FSC®- zertifiziertem MDF-Kern erhältlich und gehören zu den leistungsstärksten eindimensionalen Schalldiffusoren, die heute erhältlich sind. Das asymmetrische Waveform® Spline W-Panel kann auch angeordnet werden, um die Periodizität zu reduzieren Effekte und kann an Wänden oder Decken montiert werden.

    Merkmale

    • Bietet Diffusion und Reflexion in einem wunderschönen Millwork-Finish.
    • Erhältlich in Breiten und Längen bis zu 5 Fuß B x 10 Fuß L x 10 Zoll T.
    • Wählen Sie aus handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
    • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
    • Der Waveform Spline ist asymmetrisch konzipiert und patentiert und kann Array-optimiert werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren.
    Spezifikation
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 5.00

      Installation - Overhead mounting of the Waveform® Spline W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaveform-spline-w
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment