Das Dado TM 6/2 Panel ist eine kraftvolle Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Durch die Verwendung von 2-mm-Stirnrillen und einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF-, Brandschutzklasse A- und FSC®- zertifiziertem MDF-Kern mit optionaler schwarzer Akustikrückseite kann das Dado TM 6/2-Paneel einen durchschnittlichen NRC=0,85 erreichen und dabei die Eigenschaften beibehalten die Atmosphäre des Raumes mit Reflexionen bei den höchsten Frequenzen.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |