Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Das QRD ist zu einer klassischen Form in der Bauakustik geworden. Seit seiner Einführung im Jahr 1987 findet man es heute in Kirchen, Schulen, Theatern und Studios weltweit. Das Diviewsor® 79 Panel basiert auf dem QRD und ist für den Einsatz dort konzipiert, wo Sicht durch das Gerät erwünscht ist. Die Oberfläche des Diviewsor® 79 Panels ist so konzipiert, dass sie durch die Diffusion mittlerer und hoher Frequenzen ein gleichmäßigeres Schallfeld erzeugt. Gleichzeitig begrenzt die robuste Acrylwandkonstruktion des Geräts die Menge an Schallenergie, die durch Absorption entfernt wird.

Merkmale

  • Bietet eine breite Bandbreite an Klangstreuung in einem dekorativen, lichtdurchlässigen Acrylgehäuse.
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, darunter klare, durchscheinende, getönte und stärker deckende Acrylfarben.
  • Wird standardmäßig mit einer Tiefe von 9-1/8 Zoll geliefert; kann für flachere oder tiefere Einheiten individuell angepasst werden.
  • Einfache gerahmte Wand- oder Deckenmontage.
Spezifikation
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Product Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Not Rated

    Installation - Designed to be dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. It can also be mounted into a wall or ceiling, like a window, with appropriate blocking and trim provided by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiviewsor-79
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment