Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser
Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser

    Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Seit seiner Einführung hat sich der zahlentheoretische QRD® 734-Diffusor als vielseitiger Universaldiffusor erwiesen. Die gleichmäßige Streuung, die große Bandbreite und die große Auswahl an Ausführungen machten den QRD ® zu einer logischen Wahl für nahezu jede Sprach-, kritische Hör- oder Aufführungseinrichtung. Die Formedffusor TM T-Fliese macht diese bewährte Technologie mit ihrem günstigen Preis, der einfachen Installation, der Brandschutzklasse A, dem leichten thermogeformten Material, der Haltbarkeit und den Farboptionen einem breiteren Publikum zugänglich.

    Merkmale

    • Erhältlich in den Nennmaßen 2′ B x 2′ L x 4″ T.
    Spezifikation
    • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

      Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 0.75

      Installation - The FormedffusorTM T Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The tiles can also be ceiling or wall mounted using RPG provided trims. Tiles can be installed in one or two dimensional arrays horizontally and vertically

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformedffusor-t
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment