Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel
Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel

    Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Skyline ® G768-Panel repräsentiert die kontinuierliche Entwicklung der Architekturakustik hin zu quantifizierbaren, nicht-traditionellen Formen. Es wurde entwickelt, um den direkten und reflektierten Schall zu mischen, um die Verständlichkeit zu verbessern und die musikalische Klarheit und Intimität in Aufführungsräumen wie Auditorien, Bandräumen, Chorräumen usw. zu verbessern. Hergestellt aus schwerem, nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG), RPGs Das asymmetrische Skyline ® G768-Panel kann Array-optimiert werden, um Periodizitätseffekte zu reduzieren.

    Merkmale

    • Patentiertes optimiertes Phasengitter mit primitiver Wurzelreflexion.
    • Unterdrückte Spiegelstreuung
    • Die verfügbare Standardgröße ist 47-3/4″ B x 40-15/16″ L x 8-1/2″ T.
    • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
    • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Akustikgips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
    Spezifikation
    • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

      Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Fire Rating - Non-Combustible

      Weight PSF - 10.00

      Installation - Overhead mounting of the Skyline® G768 Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Panels can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskyline-g768
    • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
    • ProduktgruppeDiffusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit