Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omniffusor® W84 Architectural Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® W84 Architectural Acoustic Sound Diffuser

Google-Übersetzung,

Omniffusor ® W84 ist zu einer klassischen Form in der Architekturakustik geworden. Es handelt sich um einen zweidimensionalen Schalldiffusor, der seit seiner Einführung im Jahr 1990 weltweit in Kirchen, Schulen, Theatern und Studios zu finden ist. Die Oberfläche des Omniffusor ® W84 ist so konzipiert, dass sie durch die Diffusion mittlerer und hoher Frequenzen ein gleichmäßigeres Schallfeld bietet. Im Gegensatz dazu begrenzt die natürliche Holzkonstruktion des Geräts die Menge an Schallenergie, die durch Absorption entfernt wird.

Merkmale

  • 2D-QRD-Reflexionsphasengitter.
  • Gleichmäßige halbkugelförmige Streuung für alle Einfallswinkel.
  • Breitbandige Diffusion in einem dekorativen, möbeltauglichen Finish
  • Erhältlich in 2′ x 2′ großen Paneelen.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 3.75

    Installation - Omniffusor® W84 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58 and Omniffusor® W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeromniffusor-w84
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion/Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika