Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expo™ Galaxy Acoustic Panel

Expo™ Galaxy Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Expo TM Galaxy Panel ist die ultimative Synergie zwischen Akustiktechnologie und architektonischem Plattendesign unter Verwendung eines optimalen binären Musters runder Perforationen. Sie sind mit einem hohen Recyclinganteil, ULEF, ULEF der Brandschutzklasse A und einem FSC ® -zertifizierten MDF-Kern mit Holzplatte erhältlich, optional mit schwarzem Vliesrücken. Das Expo TM Galaxy Panel erreicht eine ausgezeichnete Balance der Schallabsorption über die NRC-Frequenzbänder hinweg und bewahrt gleichzeitig die Atmosphäre des Raums durch Hochfrequenzdiffusion.

Merkmale

  • Bis zu NRC=0,80 und SAA=0,80.
  • Bietet Absorption und Reflexion in einem wunderschönen Holzfinish.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 5′ B x 12′ L.
  • Wählen Sie aus allen im Handel erhältlichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen zur Wandmontage.
  • Kann mit verschiedenen Arten von HD-T-Gittern für die Deckenmontage integriert werden.
  • Die Platten sind mit einem hochgradig recycelten, ULEF-, FSC®- und feuerfesten MDF-Kern der Klasse A erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 2.00

    Installation - Mounting options for the ExpoTM Galaxy Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexpo-galaxy
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeHybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika