Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Google-Übersetzung,

Das Waveform® Wiggle G Panel wurde durch Implementierung einer Spline-Formoptimierung und virtueller Leistungsmodellierung durch Berechnungen mit der Randelementmethode entwickelt, um eine einzigartig geformte Oberfläche zu schaffen, die eine qualitativ hochwertige, breitbandige 2D-Streuung für eine gleichmäßige Abdeckung bietet. Die patentierte aperiodische Modulation einer einzelnen asymmetrischen Basisform von RPG ermöglicht den Aufbau von Arrays für eine verbesserte Diffusivität mit jedem zusätzlichen Element.

Das Waveform® Wiggle G Panel besteht aus glattem, starrem und nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) und nutzt die fortschrittlichsten heute verfügbaren Methoden zur Oberflächenentwicklung und -analyse.


Spezifikation

  • SIZING

    • Standard: 2' W x 8' L x varies up to 12" D

    (Custom panel lengths up to 8' are available)

    • Material Thickness: 1/8" nominal GFRG

    • Each panel weighs approx. 8 lbs/ft2

    CORE FIRE RATING

    Non-Combustible

    FINISH

    The Waveform® Wiggle G Panel comes in a natural/ raw GFRG finish required to be painted on-site or factory

    color-matched to any paint color specification.

    INSTALLATION

    Overhead mounting of the Waveform® Wiggle G Panel is achieved by suspending units from integrated

    hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud”

    or screwed together to create a canopy. Units can be mounted directly onto walls using RPG-provided

    integrated cleats. Panels can be taped, mudded and sanded to create panels longer than 8'.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-wiggle-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit