Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)

Google-Übersetzung,

Die CFD7(T) ist eine nach UL555C klassifizierte Decken-Brandschutzklappe für Holzkonstruktionen.
CFD7T - 2"x4" Traversenbaugruppen (Ref. L586)

  • Decken-Brandschutzklappen erhalten die Unversehrtheit von feuerbeständigen Deckenaufbauten aus Holz.
  • Werkseitig oder vor Ort bereitgestellte Plenums.
  • Baugruppe zur Aufnahme von Gittern mit einer Gittertiefe von bis zu 2 1/2" mit OBD.
  • Durchdringung der Deckenfolie.


Spezifikation
  • The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.

    CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

    • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood
    • Factory or field supplied plenums
    • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD
    • Through ceiling membrane penetration
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-006
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeCeiling Fire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit