Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction
Ruskin

CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction

Google-Übersetzung,
Der CFDR5 ist eine nach UL555C klassifizierte Brandschutzklappe für Decken. Es verfügt über
  • Verzinkte Stahlkonstruktion.
  • Schmelzlot, das ohne Aufpreis enthalten ist.
  • Der Diffuser Radiation Shield, der die Installation von Stahl-Deckendiffusoren im Einlegestil eines beliebigen Herstellers (vorbehaltlich der Dicken- und Abmessungsbeschränkungen) in UL-klassifizierten F/C- oder R/C-Baugruppen mit Feuerwiderstandsbewertungen von 3 Stunden oder weniger ermöglicht
.
Spezifikation
  • The CFDR5 is a Round, UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    • Galvanized steel construction
    • Fusible Link which is included at no extra charge
    • The Diffuser Radiation Shield, which allows any manufacturer's lay-in style steel ceiling diffuser (subject to gage and dimension limitations) to be installed in UL Classified F/C or R/C assembly with Fire Resistance Ratings of 3 hours or less
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-032
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeCeiling Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit