Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper
Ruskin

AMS050 Air Measuring Station with Integral Damper

Google-Übersetzung,
Das AMS050 kombiniert eine Luftmessstation mit einer äußerst leckagearmen Hochleistungsregelklappe, die nach AMCA Klasse 1A Leckage zertifiziert ist. Die komplette Baugruppe wird im Werk zusammengebaut und getestet, um eine effektive Sollwertüberwachung und -einstellung zu gewährleisten. Das Gerät wird standardmäßig mit einem Druckwandler geliefert und das Ausgangssignal ist proportional zu CFM. Das Ausgangssignal kann mit einem Voltmeter abgelesen werden, um die Klappe auf den gewünschten Sollwert zu positionieren. Automatisierte Steuerungsoptionen sind verfügbar.
Spezifikation
  • The AMS050 combines an air measuring station with an ultra low-leak, high performance control damper that is AMCA class 1A leakage certified.  The complete assembly is factory assembled and tested to provide effective setpoint monitoring and adjustment.  The unit comes standard with a pressure transducer and the output signal is proportional to CFM. The output signal can be read with a volt meter to position the damper at the desired setpoint.  Automated control options are available.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-100
  • ProduktfamilieFlow Controls
  • ProduktgruppeAir Measuring Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit