Google-Übersetzung,
Die FD35G ist eine nach UL555 klassifizierte mehrflügelige Brandschutzklappe mit einer Nennleistung von 1 1/2 Stunden. Es verfügt über:
- Zur Aufnahme eines 1 3/4-Zoll-Grills und eines 3/4-Zoll-Grillflanschs ausgelegt, die lose geliefert werden.
- UL-Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen.
- Maximale Geschwindigkeit von 3.000 fpm.
- Maximal 6" statischer Druck.
- Verzinkte Stahlkonstruktion.
Hinweis: Wenden Sie sich an Ruskin, wenn die Wand weniger als 6 Zoll dick ist
.