Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access
Ruskin

FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access

Google-Übersetzung,
Die FD35GA ist eine nach UL555 klassifizierte mehrflügelige Brandschutzklappe mit einer Nennleistung von 1 1/2 Stunden. Die FD35GA ist eine dynamisch bewertete Brandschutzklappe „aus der Wand oder Betondecke heraus“ mit durch den „Gitterzugang“ zum Schmelzlot. Die Klappe kann sowohl im Vor- als auch im Rücklauf eingebaut werden und kann komplett von einer Seite der Trennwand montiert werden (auf der „Rückseite“ sind keine Haltewinkel erforderlich). Es verfügt über:
  • UL-Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen.
  • Maximale Geschwindigkeit von 3.000 fpm.
  • Maximal 6" statischer Druck
  • Verzinkte Stahlkonstruktion
  • Klinge mit dreifacher V-Nut
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-116
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeFire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit