Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Airfoil Blade, Grille Access

Google-Übersetzung,
Die FD60GA ist eine nach UL555 klassifizierte mehrflügelige Brandschutzklappe mit einer Nennleistung von 1 1/2 Stunden. Die FD60GA ist eine dynamisch bewertete Brandschutzklappe „aus der Wand oder Betondecke heraus“ mit durch den „Gitterzugang“ zum Schmelzlot. Die Klappe kann sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf eingebaut werden und kann komplett von einer Seite der Trennwand montiert werden (auf der „Rückseite“ sind keine Haltewinkel erforderlich). Es verfügt über:
  • Tragflügelblätter, die eine größere Festigkeit, weniger statischen Druck, überlegene Dichtfähigkeit, überlegene Brandschutzfähigkeit und weniger Geräuschentwicklung aufweisen.
  • Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen.
  • Maximale Geschwindigkeit von 4.000 fpm.
  • Maximal 6" statischer Druck.
  • Verzinkte Stahlkonstruktion
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-122
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeFire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit