Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
    Ruskin

    FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round

    Google-Übersetzung,
    Die FDR25 ist eine UL555-klassifizierte runde Brandschutzklappe mit einer Nennleistung von 1-1/2 Stunden. Es verfügt über:
    • Befestigungsplatten und verlängerte Kanalanschlüsse für eine einstellbare Installation.
    • Niedriger Druckabfall.
    • Vertikaler und horizontaler Schließfederbetrieb für sicheres Schließen unter Luftstrom (Lüfter an) in HLK-Systemen.
    • Verzinkte Stahlkonstruktion
    .
    Spezifikation
    • UL 555 1.5 hr. Dynamic, True Round, 2,000 fpm and 4" w.g. max, Integral Frame/Sleeve

      • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
      • Low pressure drop.
      • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
      • Galvanized steel construction


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-00317-123
    • ProduktfamilieFire Dampers
    • ProduktgruppeFire Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit