Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve
Ruskin

DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve

Google-Übersetzung,

Die DIBD60 ist eine UL555-klassifizierte 1-1/2-Stunden-vorhangartige dynamische Brandschutzklappe. Es verfügt über:

  • Eine integrierte Hülse, die eine ordnungsgemäße Installation der Hülse gewährleistet und die Lieferung direkt an die Baustelle ermöglicht.
  • Vertikaler und horizontaler Schließfederbetrieb für sicheren Verschluss unter Luftstrom (Lüfter an) in HLK-Systemen.
  • Verzinkte Stahlkonstruktion.
  • Maximale Geschwindigkeit 4.000 fpm.
  • Maximal 4” statischer Druck.

Hinweis: Bei mehreren Abschnitten müssen die einzelnen Abschnitte gemäß den grundlegenden Installationsanweisungen vor Ort verbunden werden.

Spezifikation
  • DIBD20, 40, 60 fire dampers can be installed vertically in walls or horizontally in floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The DIBD20, 40, 60 carry a 11/2 hour UL fire damper label and are classified as a dynamic damper for use in HVAC systems that remain in operation during a fire.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-132
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeFire Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit