Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door
Ruskin

ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door

Google-Übersetzung,
Die Hochdruckzugangstür ADHP-3 wurde entwickelt, um einen bequemen Zugang zu Hochdruckkanälen für die Inspektion und das Zurücksetzen von Brandschutzklappen zu ermöglichen. Es verfügt über:
  • Verzinkte Stahlkonstruktion.
  • Schützt vor dem Einsturz von Kanälen durch versehentliches Schließen von Brandschutzklappen während des Systembetriebs.
  • Federverschlüsse, die es ADHP ermöglichen, negative Direktdrücke zu entlasten und automatisch in die Dichtungsposition zurückzukehren
.
Spezifikation
  • The ADHP-3 High Pressure Access Door is designed to provide convenient access to high pressure ducts for inspection and resetting fire dampers. It features:

    • Galvanized steel construction.
    • Helps protect against collapsing of ductwork due to accidental closing of fire dampers during system operations.
    • Spring latches that allow ADHP to relieve negative direct pressures and automatically return to seal position

    .

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-147
  • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
  • ProduktgruppePressure Relief Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit