Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOL CLS (Coppelle per tiranti)
Sacop

ISOL CLS (Coppelle per tiranti)

Google-Übersetzung,

SACOP ISOL CLS sind ein feuerfester Schutz für massive Stahlstäbe unter Spannung und bestehen aus starren Halbschalen aus Kalziumsilikat mit einer Länge von jeweils 500 mm, die während der Montagephase auf dem Gestänge montiert werden und mit einem kalandrierten verzinkten Stahl bedeckt sind Blech, 0,25 mm dick und 1000 mm lang. Für den Spanner ist das gleiche System mit einem größeren Durchmesser erhältlich, um das Verbindungselement (Keil oder Spanner genannt) innerhalb des Silikat- und Blechschutzes mit einer Länge von 500 mm einzuschließen.

Anwendungsbereich
Die Eigenschaft von SACOP ISOL CLS besteht darin, massive Stahlstäbe unter Spannung und den entsprechenden Spanner im Brandfall zu schützen, um zu verhindern, dass die Temperatur ansteigt und den kritischen Punkt von 300-350 ° überschreitet. Dieses System wurde im Labor an einer Probe eines massiven Stahlstabs mit einem Durchmesser von 22 mm getestet, daher ist es für jeden massiven Stahlstab mit gleichem oder größerem Querschnitt geeignet.

Die Leistung des Produkts SACOP ISOL CLS wurde durch den technischen Bewertungsbericht Nr. STMG-SCP-CP-01rev-02 bestimmt, der auf der Grundlage des Testberichts Nr. IG 303750 vom 14.03.2014.

Gesetze und Normen:

  • DM 16.02.2007
  • DM 08.03.2015
  • DM 18.10.2019
  • UNI EN 1363-1
  • UNI EN 1991-1-2
  • UNI EN 1993-1-2



Spezifikation
  • Supply and installation of fire resistant protection for solid steel bars in tension SACOP ISOL CLS according to UNI EN 1363-1, consisting of rigid half-shells of calcium silicate (in class A1 reaction to fire), assembled and enclosed in a sheet steel, thus constituting a single cylindrical element with a length of 1 meter.

    Any tensioner must be protected by a special special piece of larger diameter, 500 mm long.
    The performance of SACOP ISOL CLS will be determined through a specific Technical Assessment Report n.STMG-SCP-CP-01rev-02, drawn up on the basis of Test Report n. IG 303750 of 14/03/2014.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsol-CLS
  • ProduktfamiliePROTEZIONE PASSIVA
  • ProduktgruppeProtettivi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • UNSPSCNameFire prevention
  • UNSPSCCode461915
  • OmniClassNummer23-13 25 13
  • OmniClassTitelFirestopping
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit