Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    SABCO ist ein rahmenloses Glasgeländersystem, das sich besonders für öffentliche Anwendungen und stark frequentierte Bereiche eignet. Es bietet ein modernes rahmenloses Design für alle Geländerprojekte. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten (ein System für alle Anwendungen) ist SABCO einzigartig auf dem Markt (private und öffentliche Nutzung). Beschreibung der Einbauplattenbefestigung : - Einbauplatten - Anwendungen : privat / öffentlich - Glasdicke : von 15 bis 25,52 mm je nach Anwendung - Sehr schnelle Montage : einfache Anpassung dank patentierter Klemmen - Ganzglas geprüfte Größen und Typen (gehärtet / nicht gehärtet). Alle Zwischenschichten - Anpassung der Glasausrichtung: von + oder – 15 mm bei 1,10 m - Die maximale Glaslänge beträgt 2,50 m und die Höhe 2,10 m für eine Windschutz- und Geländerfunktion
    Spezifikation
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSabco-base-shoe-built-in-slab
    • ProduktfamilieBalustrade
    • ProduktgruppeBuilt-in-slab
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit