Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass railing offset lateral mouting - SABCO 007013
Glass railing offset lateral mouting - SABCO 007013
Glass railing offset lateral mouting - SABCO 007013
Glass railing offset lateral mouting - SABCO 007013
Glass railing offset lateral mouting - SABCO 007013
    SABCO

    Glass railing offset lateral mouting - SABCO 007013

    Google-Übersetzung,

    SABCO ist ein rahmenloses Glasbalustradensystem, das sich besonders für öffentliche Anwendungen und stark frequentierte Bereiche eignet. Es bietet ein modernes rahmenloses Design für alle Geländerprojekte. Dank seiner Vielseitigkeit (ein System für alle Anwendungen) ist SABCO einzigartig auf dem Markt (private, öffentliche, Stadionnutzung).

    Beschreibung der seitlich versetzten Montage:

    - Unter technischer Beratung

    - Einseitige oder doppelseitige Montage

    - Seitliche Montage und versetzte Befestigung alle 400 mm

    - Anwendungen: privat / öffentlich / Stadion

    - Glasstärke: von 12 bis 25,52 mm je nach Anwendung

    - Sehr schnelle Installation: einfache Einstellung dank der patentierten Klemmen

    - Alle Glasgrößen und -typen getestet (gehärtet / nicht gehärtet). Alle Zwischenschichten

    - Einstellung der Glasausrichtung: von + oder – 15 mm bei 1,10 m

    Spezifikation
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system - Curved applications possible according to specifications defined by Sadev (1m minimum radius)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersabco-base-shoe-side-offset
    • ProduktfamilieBalustrade
    • ProduktgruppeLateral offset mounting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)172
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit