Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrraddach HANNAH Einzeldach mit Sedumdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN422
Fahrraddach HANNAH Einzeldach mit Sedumdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN422
Fahrraddach HANNAH Einzeldach mit Sedumdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN422
Fahrraddach HANNAH Einzeldach mit Sedumdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN422

    Fahrraddach HANNAH Einzeldach mit Sedumdach (Abbildung zeigt zwei Dächer) - HAN422

    HANNAH Single übernimmt die großzügige Formensprache und die solide Sicherheit, die die Serie auszeichnen, und bietet eine noch flexiblere, elegantere und einfacher zu platzierende Lösung. Das neue Einzelbein eröffnet völlig neue Möglichkeiten in beengten Räumen, entlang von Gehwegen oder überall dort, wo ein herkömmliches Zweibein-Design als zu dominant empfunden wird. Dank des modularen Designs kann HANNAH Single als Einzelmodul oder in Kombination mit mehreren Modulen zu längeren, durchgehenden Fahrradparkreihen aufgebaut werden. Die schlanke Konstruktion verleiht dem Fahrradständer eine elegante Optik, die das Stadtbild aufwertet, ohne es zu dominieren. (Das Produktbild zeigt HANNAH Single mit zwei Modulen.) Die in Schweden gefertigte Konstruktion ist CE-zertifiziert und für nordische Winterbedingungen ausgelegt. Der feuerverzinkte und pulverbeschichtete Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer und eine dauerhaft stilvolle Optik. Für Projekte mit besonders hohen Nachhaltigkeitsansprüchen besteht die Möglichkeit, das Dach mit Sedum zu begrünen – ein einfacher Schritt hin zu grüneren, widerstandsfähigeren Städten und einem besseren Regenwassermanagement.


    Mit einer Schneelastkapazität von bis zu 300 kg/m² bietet HANNAH Singel die gleiche Robustheit wie andere Modelle der Serie, jedoch in einem dezenteren Design. Eine sichere, ästhetische und durchdachte Wahl für kleine und große Fahrradparkplätze, wo jedes Detail zählt.

    Spezifikation
    • Produktname: Fahrraddach HANNAH Einzeldach mit Sedumdach (Abbildung zeigt zwei Dächer)

      Designer: Saferoad Citylife

      Hersteller: Saferoad Citylife

      Eigenschaften

      • Modular

      Material

      • Birkensperrholz, phenolharzlaminiert
      • Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

      Verankerung: Verschraubung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-roof-hannah-single-with-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han422
    • ProduktfamilieBicycle shelter
    • ProduktgruppeHANNAH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich