Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing

    Specialty Mobile Safety Railing

    Google-Übersetzung,

    Unsere tragbaren, freistehenden Sicherheitsgeländer und Leitplankensysteme erfüllen und übertreffen die OSHA-Vorschriften für die Einhaltung von Absturzsicherungen. Jedes unserer Absturzsicherungsprodukte unterstützt unser unerschütterliches Engagement bei der Safety Rail Company, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsumgebung sicher, geschützt und produktiv ist. Jedes unserer Sicherheitsprodukte wird getestet und zertifiziert, um die OSHA-Standards für Absturzsicherung zu erfüllen oder zu übertreffen. Genauer gesagt werden unsere tragbaren, nicht durchdringenden Leitplanken als Gefahrenbarrieren klassifiziert, indem sie als physische Barriere zwischen dem Arbeiter und der Absturzgefahr fungieren. Häufige Anwendungen sind Absturzsicherungen für Flachdächer entlang der Vorderkante von Dachumrandungen, Leiterzugangspunkte, Dachluken, Dachfensterschutz und mehr. Unsere Leitplankensysteme werden auch an Laderampen, zum Schutz von Versandgruben, Fahrspuren in Lagerhäusern, zur Personenkontrolle, zum Schutz von Piers und Gleisanlagen und vielem mehr eingesetzt.

    Wir sind stolz auf unser tragbares Leitplankendesign. Jedes Sicherheitsgeländersystem ist einfach zu installieren und vielseitig insofern, als es in einer Reihe verschiedener Konfigurationen eingerichtet werden kann, um es in Ihre vorhandene Infrastruktur einzufügen. Nach der Installation können sich die Arbeiter innerhalb des Perimeters frei bewegen, ohne dass sie an einer zugelassenen Anschlagvorrichtung wie bei Gurten und Verbindungsmittel festgebunden werden müssen. Dies ermöglicht eine vollständige Bewegungsfreiheit des gesicherten Personals.

    Sie können sicher sein, dass hier bei Safety Rail Company unser professionelles Verkaufs- und Ingenieurpersonal hier ist, um Ihnen bei der Erfüllung Ihrer spezifischen Absturzsicherungsanforderungen behilflich zu sein. Wir bieten auch kundenspezifische Farben und verzinkte Oberflächen an. Unsere Design- und Engineering-Teams arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass unsere Sicherheitsprodukte die höchsten Produktqualitäts- und Leistungsstandards erfüllen. Rufen Sie uns noch heute an, wenn Sie Fragen haben. Safety Rail Company ist hier, um Ihr Unternehmen zu unterstützen, indem es Ihre Arbeitsumgebung sicher und OSHA-konform macht.

    Spezifikation
    • Along with the standard SRC360 Mobile Railing offering there are an almost unlimited specialty application scenarios encountered on a commercial roof. To accommodate these special circumstances, Safety Rail Company builds a wide variety of specialty railings and custom fabrications to ensure that fall protection standards are being met and the client achieves their fall protection goals without the need for seeking out multiple suppliers. We strive to be that one-stop-shop supplier for our clients thereby ensure that all components work seamlessly together. Here is a partial list of some common specialty applications shown on the products page.

      Parapet Wall Railing: 

      Many buildings will have a short parapet wall around them with a roof hatch or mechanical equipment mounted right next to the wall. Our parapet wall railing is a "U" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around the unit being guarded. This "U" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work. 

       Camera or Light Protection:

      Many buildings will have a camera or antenna or exterior light on the corner of a building. Our parapet corner wall railing is  "V" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around or up to the unit being guarded. This "V" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work.   

      Finish Railings:

       Many buildings will have a fixed ladder coming up the side of a building. Our finish railings feature a 12" overhang on one end of the railing leg. This loop shape to the railing allows a worker a handhold to the railing but the base plate is inset from the loop so it does not present a tripping hazard. These railings can also be used to close off any gaps in the railing run that might exist on corners where no gap is preferred.    

       Toeboards for Railings:

      95% off rooftop railing installations do not require toeboards. They are only required if there is imminent danger of kicking something off the roof onto someone below. Our toeboards sit on top of our base plate and the railings are inserted through receiver holes in the toeboard and base thus locking the toeboard onto the base. Toeboards are available in powder coat yellow or galvanized finish and are fit to each size of railing. 

       Adjustable Height Adaptor for Railings:

      Some roofs will have different roof levels that vary from an inch to several inched higher or lower than adjoining roof. The Adjustable Height Adaptor inserts inside one of the leg of a railing to lift it higher in the base plate to match next higher roof level. This allows a continuous line of railings from one level to the next without creating individual railing runs on each level. Height variations of 11" can be accommodated with the adaptor insert.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpecialty-mobile-safety-railing
    • ProduktfamilieGuardrail Systems , Fall Protection
    • ProduktgruppeSpecialty Mobile Guardrail Systems , Custom, Non‑Penetrating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing