Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Google-Übersetzung,

Die SRC Hide-A-Rail ist perfekt für Bereiche, in denen Sie eine Absturzsicherung benötigen, diese aber nicht sehen möchten, wenn sie nicht verwendet wird. Wenn es vollständig aufgestellt ist, bietet das Hide-A-Rail-Geländersystem einen vollständigen, nicht durchdringenden, OSHA-konformen Absturzschutz für Absturzgefahren an der Vorderkante. Nach Abschluss der Arbeiten im Bereich können die Geländerabschnitte unsichtbar heruntergeklappt werden, ohne sie von den beschwerten Grundplatten zu entfernen.

Spezifikation
  • Advantages of SRC 360 Mobile Hide-A-Rail Safety Railing System

    • Meets and Exceeds OSHA Regulations for Fall Protection - tested and independently certified to be in accordance with OSHA Fall Protection for Guardrail Regulations; sections 1910.29 & 1926.500 - 1926.503Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Completely non-penetrating, freestanding design means no holes in the roof or substrate are required.
    • Folds down out of sight until needed again for fall protection.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
    • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1 foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
    • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection and machine guarding. 
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHide-A-Rail-mobile-safety-railing
  • ProduktfamilieGuardrail Systems , Fall Protection
  • ProduktgruppeFolding, Collapsible Mobile Guardrail Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)42
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit