Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Hatch Guarding

Roof Hatch Guarding

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Geländerschutzvorrichtungen für Dachluken sind Ihre erste Verteidigungslinie gegen einen Sturz durch eine offene Dachluke, und unbewachte Dachluken sind ein Verstoß gegen die OSHA. Dachausstiege, Luken und Treppenausstiege haben auf Flachdächern eines gemeinsam: Sie alle stellen eine erhebliche Absturzgefahr dar, wenn sie offen gelassen werden. Wenn Arbeiter auf dem Dach sind, wird die Abdeckung gewöhnlich offen gelassen, damit der Arbeiter nicht versehentlich aus dem Gebäude ausgesperrt wird. Dieses Szenario der offenen Tür hinterlässt auch ein klaffendes Loch im Dach, durch das Arbeiter stürzen können und dies oft mit katastrophalen Folgen tun.

SRC HatchGuard:

Der SRC HatchGuard befasst sich mit der Sicherheit von Dachluken, indem er einen OSHA-konformen Schutz um die Luke bietet. Unser freistehender Dachlukenschutz gleitet direkt über die Oberseite der Dachluke und passt sich durch Kompression an den Bordstein der Luke an. Das nicht durchdringende Design eliminiert Löcher im Dach und in der Dachluke. Andere Systeme, die in den Rahmen der Dachluke geschraubt werden, können sich mit der Zeit lösen – nicht der HatchGuard. Diese einfache Konstruktion besteht aus 4-geschweißten Seitenteilen und einem selbstschließenden Tor. Der Hatchguard verfügt über eingebaute Haltegriffe für einen sicheren Ein- und Ausstieg, ein selbstschließendes Tor und eine sichere Landezone von 2 Fuß, damit Arbeiter die Dachlukenöffnung sicher betreten und verlassen können. Eine Vielzahl von Größen und Ausführungen sind verfügbar, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Spezifikation
  • • 42" high railings with midrail

    •  2" square x 14 ga tubing frame

    • Meets OSHA 1910.29 & 1925.502

    • Powder coat yellow and hot-dipped galvanized options

    • Built-in grab bars

    • 2-foot safe landing zone

    • Self-closing gate can swing right or left

    • Compression fits side of roof hatch curbing. No penetrations into hatch or roof.

    • Will not come loose over time

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRoof-Hatch-Guarding
  • ProduktfamilieRoof Safety Systems
  • ProduktgruppeRoof Hatch Guardrail Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)42
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit