Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System

    VIEW Glass Railing System

    4.0 von 5 Sternen4.0(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    VIEW™ ist ein strukturelles Glasbalustradengeländer mit Knöpfen, das Ihnen die klarste Sicht auf die andere Seite bietet. Dieses System besteht aus 1/2" (mindestens) SGP-Verbundglas oder 5/8" PVB-Verbundglas und an der Blende montierten Festpunkthaltern aus Edelstahl. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Base Material (Standoff):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Ø2" Fascia mount, 4'-6" max.* Glass infill

      * Max. spacing changes upon glass thickness.

      Mounting Options
      Fascia

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerview-glass-railing-system
    • ProduktfamilieStructural Glass Railing
    • ProduktgruppeStructural Glass Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 73 00
    • Format2014TitelDecorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit