Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DVM Chiller
DVM Chiller
DVM Chiller
DVM Chiller

    DVM Chiller

    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich das Beste aus zwei Welten.

    Diese einfach zu erweiternde, modulare Einheit vereint die Vorteile von VRF- und Kühlsystemen.

    10- und 15-Tonnen-Module sind nur als Wärmepumpe erhältlich. Verbinden Sie bis zu 16 Einheiten für Systemkapazitäten bis zu 240 Tonnen.

    AC-Funktionen:

    • KOMBINIERT VRF- UND CHILLER-TECHNOLOGIEN

      Der DVM-Kühler bietet eine Kaltwasserlösung für Ersatz- und neue Designlösungen unter Beibehaltung der DVM S-Vorteile. Es verbindet mehrere Fan-Coil-Einheiten von Drittanbietern über Wasserleitungen, um einzelne Zonen zu kühlen und zu heizen. Wie die VRF-Außengeräte kann der DVM Chiller seine Leistung je nach den Anforderungen der verschiedenen Zonen modulieren, was Energie spart und den Komfort der Bewohner verbessert.

    • VIELSEITIG

      Der DVM-Kühler eignet sich hervorragend für Nachrüstprojekte und bietet in Kombination mit unserem optionalen Fan Coil Unit (FCU)-Steuerungskit und Fan Coil-Schnittstellenmodul eine hervorragende Verwaltbarkeit, um Fan Coil-Einheiten von Drittanbietern zu steuern und in zentrale und lokale Steuerungen von Samsung zu integrieren.

    • HOHE HEIZLEISTUNG

      DVM-Kühlsysteme verfügen über Flash-Injection-Technologie, die die Heizleistung mit einem zweiphasigen Kältemittel erhöht, das während des Heizmodus bei niedrigen Umgebungsbedingungen aktiviert wird.

    • KOMPAKTE GRÖSSE

      Einfache Kombination und Montage mehrerer Einheiten auch bei begrenztem Platzangebot. Die kompakte Größe des DVM-Kühlers reduziert den Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand für Transport, Bewegung und Installation eines Systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdvm-chiller
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeAir Cooled Chiller
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • ETIM-CodeEG015230
    • ETIM-NameCooling systems
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChillers and cooling towers
    • Klassifizierung23 60 00
    • Format2014TitelCentral Cooling Equipment
    • OmniClassNummer23-33 21 13
    • OmniClassTitelChillers