Was ist VRF?
Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF) bestehen aus Außengeräten, die über Kältemittelleitungen mit mehreren Innengeräten verbunden sind, um eine Versorgung zu gewährleisten
Kühlen und Heizen einzelner Zonen. Die Außeneinheiten können die Leistung basierend auf den Anforderungen der einzelnen Zonen modulieren,
Dadurch wird Energie gespart, da sie nicht immer zu 100 % ausgelastet ist, und der Komfort für die Bewohner verbessert, indem die Temperatur bedarfsgerecht gehalten wird
in jeder einzelnen Zone.
Mit Designflexibilität, erstklassigem Komfort und überragender Leistung bieten Samsung DVM S2 VRF-Systeme genau die richtige Lösung für jede Anwendung.
Designflexibilität
Reduzierung des Kältemittelvolumens
Die leistungsstarke Unterkühlungssteuerung ermöglicht die Verringerung des Durchmessers der Hauptflüssigkeitsleitung vom Außengerät zum ersten HR MCU oder Y-Stück, um die Gesamtsystemladung um durchschnittlich über 30 % zu reduzieren. Dementsprechend kann der Installationsort nicht nur die Kühlmittelkosten, sondern auch die Kosten für Rohrleitungen und Isolierung reduzieren. Bedingungen gelten.
Große Auswahl an Optionen für Innengeräte
Die Innengeräte von Samsung verwenden innovative Technologien wie die WindFree™*-Kühltechnologie, um den Komfort in jeder Umgebung zu optimieren. Mit über 10 Arten von Innengeräten, die von 5.000 bis 96.000 Btu/h reichen, gibt es Lösungen für fast jede Anwendung.
Erweiterte Rohrleitungslänge
DVM S2-Systeme bieten Installationsoptionen mit einer erweiterten äquivalenten Leitungslänge von bis zu 722 Fuß zwischen dem Außengerät und dem am weitesten entfernten Innengerät, einem vertikalen Abstand von bis zu 361 Fuß und 164 Fuß1 zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Innengerät. Bedingungen gelten.
Integrationsoptionen steuern
Eine Reihe von Steuerungsoptionen sind verfügbar, um einer Vielzahl von Projektanforderungen gerecht zu werden, von einfachen lokalen Steuerungen bis hin zu vollständigen zentralen Steuerungsoptionen. Dies ermöglicht die Integration in jedes Gebäudemanagementsystem (BMS) über BACnet, LonWorks oder ModBus.
Kompfort.
Ultimative Zoning-Lösung
Samsung DVM S2-Systeme ermöglichen eine präzise Temperaturregelung in mehreren Zonen und bieten Komfort für eine Vielzahl von Bewohnern. Wärmerückgewinnungssysteme bieten die Möglichkeit, separate Zonen gleichzeitig zu heizen und zu kühlen, was sie zu einer überlegenen Wahl macht.
Leiser Betrieb
Samsung-Systeme werden akribisch mit Blick auf den Benutzer entwickelt, und die Minimierung des Geräuschpegels ist ein wichtiger Designaspekt, auf den sich die Samsung-Ingenieure konzentrieren.
WindFree™* Kühltechnologie
Die WindFreeTM*-Kühltechnologie hält die gewünschte Temperatur aufrecht und eliminiert kalte Zugluft, indem sie Luft durch Mikrolöcher an den Luftschlitzen und der Blende des Geräts zuführt, wenn die Luftschlitze geschlossen sind, wodurch ein verteilter und sanfter Luftstrom erzeugt wird, der als „stille Luft“ bezeichnet wird .“
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |