Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus rimflush wall mounted toilet

    Google-Übersetzung,

    Privater und gewerblicher Gebrauch. Mit spülrandlosem Ablaufsystem ohne Spülrand, das die Hygiene fördert, die WC-Reinigung erleichtert und die Keimvermehrung reduziert. Toilettensitz mit Clipoff-System, leicht zu reinigen und langsam zu schließen. Ohne Löcher in den Seitenwänden. Unsichtbare Fixierung

    Spezifikation
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer110034_Cetus_rimflush-wall-mounted-toilet
    • ProduktfamilieCetus
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)15.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika