Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Look W|D rimflush close coupled toilet
Look W|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look W|D rimflush close coupled toilet

    Google-Übersetzung,

    Privater und gewerblicher Gebrauch. Mit randbündigem Ablaufsystem ohne Rand, das die Hygiene fördert,

    erleichtert die Toilettenreinigung und reduziert die Vermehrung von Keimen. Toilettensitz mit Clipoff-System, leicht zu reinigen und langsam zu schließen.

    Spezifikation
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer134026_Look_wd-rimflush-close-coupled-toilet
    • ProduktfamilieLook
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)398
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)648
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)32.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit