Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Ícone Concealed basin mixer
Sanindusa

New Ícone Concealed basin mixer

Google-Übersetzung,
Keramik-Kartuschen-Technologie Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur zum Einbau in die Wand Möglichkeit der Anwendung eines Durchflussbegrenzers bis zu 5 l-min
Spezifikation
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Technische Spezifikation
  • Referenznummer526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • ProduktfamilieNew Ícone
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)232
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit