Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Google-Übersetzung,
Keramik-Kartuschen-Technologie Einhebelmischer mit medizinischem Hebel für einen einfachen Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Spezifikation
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Technische Spezifikation
  • Referenznummer536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • ProduktfamilieEasy
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)188
  • Breite (mm)220
  • Tiefe (mm)255
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika