Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Google-Übersetzung,
Stand-WC für Standmontage GLAM mit Doppelablauf (Rücken zur Wand) Eine Sanitärkollektion mit einem ausgesprochen stilvollen und dynamischen Design, das sich in der Art und Weise zeigt, wie sich geschwungene und gerade Linien kreuzen. GLAM zeichnet sich durch seinen einzigartigen zurückhaltenden Charakter voller Raffinesse aus.
Spezifikation
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS10069323300000
  • ProduktfamilieGlam
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)395
  • Breite (mm)365
  • Tiefe (mm)395
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)25.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC systems
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit