Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959
ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959
ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959
ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959
ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959
ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959
    DURAVIT AG

    ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz 216959

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Halb offener Spülrand: Komplett glasiert für zusätzliche Hygiene
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
      • Duravit ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz, Weiß Hochglanz, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: halb offen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Spülprinzip: Verdrängung, Inkl. Befestigungsmaterial - 2169590000
      • Duravit ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz, Weiß Hochglanz, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: halb offen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Spülprinzip: Verdrängung, WonderGliss, Inkl. Befestigungsmaterial - 21695900001
      • Duravit ME by Starck Stand WC für Dusch-WC Sitz, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: halb offen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Spülprinzip: Verdrängung, Inkl. Befestigungsmaterial - 2169592000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-toilet-floor-standing-216959
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeToilet floorstanding for shower toilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)373
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit