Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    Google-Übersetzung,
    CORAL Stand-WC mit 2 Abgängen (Rücken zur Wand) Die Sanitärkeramik CORAL fällt natürlich durch ihre polierten, geschwungenen Formen und sanften Konturen auf. Die Verbindung zwischen Ästhetik und Funktion führt zu einer Serie, die einfach und vielseitig ist und sich mühelos in jeden Badezimmerstil einfügt.
    Spezifikation
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS10096823300000
    • ProduktfamilieCoral
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC systems
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit