Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    Google-Übersetzung,
    QUEEN 1800X800 ovale Badewanne aus emailliertem Stahl (mit Schürze) Baden Sie wie ein König. Baden wie eine Königin. Mit QUEEN-Badewannen werden Sie sich wirklich danach fühlen. Eine Badewanne aus emailliertem Stahl, die eine Hommage an die goldenen, alten Zeiten klassischer Badewannen aus Gusseisen darstellt – das Design von QUEEN wird sicherlich das Herzstück eines luxuriösen Badezimmers sein.
    Spezifikation
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS30002212100000
    • ProduktfamilieQueen
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)595
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit