Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Google-Übersetzung,
    Das anspruchsvolle minimalistische Design von Artline sorgt selbst bei großen festen und zu öffnenden Fenstern für ein leichtes und fließendes Erscheinungsbild. Artline ist Kunst mit Zweckmäßigkeit, Leichtigkeit und Komfort. Artline schafft eine raumhohe Glaswand, die sich leicht öffnen und schließen lässt, um die Außenwelt hereinzulassen. Die beeindruckenden Größen von Artline, gepaart mit einem minimal sichtbaren Rahmen, ermöglichen es, Gebäudeinnenräume mit Licht zu durchfluten. Das Artline-Schiebesystem bietet Platz für Füllungen von 28–30 mm oder 40–42 mm. Artline’s minimale Sichtlinie der ineinandergreifenden Profile: 26 oder 38 mm. Artline ist mit vierfachen Kunststoff- oder Edelstahlrollen mit staubdichtem Kugellager ausgestattet. • Flügelgewicht bis zu 320 kg • 3 Meter hoch ohne Verstärkung • Vierfach-Kunststoff- oder Edelstahlrollen, staubdichtes Kugellager • Bautiefe Rahmen: 125 mm • Flügeltiefe: 47 mm • Max. Verglasung Flügel: 42 mm • Minimalistisches Design • Entspricht der Kennzeichnung • Einbruchhemmungsklasse RC2
    Spezifikation
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArtline
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit