Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Google-Übersetzung,
    Confort 160 ist ein superisoliertes Schiebe- und Hebeschiebesystem, das langlebig, stabil und robust ist. Confort 160 erreicht unter bestimmten Bedingungen den MINERGIE-STANDARD (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • Das System ist in einer 1-, 2- und 3-Schienen-Version erhältlich, so dass eine 6-flügelige Schiebetür perfekt realisierbar ist. • Offene Ecklösung • Gerader Schnitt, niedrige Schwelle • Spezialprofil für Bi-Metall-Lösung • Mit einem maximalen Flügelgewicht von 400 kg und dennoch reibungslosem Betrieb. • Mehrpunkt-Sicherheitsschlösser können bei der Schiebe- und Hebe-Schiebe-Version angebracht werden. • Der Verschluss des Lüfters hat eine Aushebesicherung. Darüber hinaus verhindert ein zentrales Sicherheitsstück oben auf der Belüftung ein Anheben. • Innenliegende Rohrglasleisten verhindern ein Ausklipsen der Glasleisten von außen. • Das Schloss von Confort 160 kann eine Nachtlüftungsposition enthalten, die eine gesunde Belüftung des Gebäudes sicherstellt. Min. Sichtlinie 2-Schiene (festes und verschiebbares Teil): 149 mm. Sichtlinie 2-Schienen (gerade Schnitt): 138 mm Min. Sichtlinie Riegel in Lüftung: 126 mm Profiltiefe 1-Schiene : 160 mm Profiltiefe 2-Schiene : 160 mm Profiltiefe 3-Schiene : 250 mm Profiltiefe 3-Schiene (gerade Schnitt) : 254,8 mm Profiltiefe Entlüftung : 70 mm Füllungsdicke : 5-53 mm
    Spezifikation
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConfort160
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Breite (mm)3835
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit