Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Google-Übersetzung,
Confort Smartline ist eine optimierte, leistungsstarke, wärmegedämmte Schiebetür mit schmaler Ansichtslinie. Confort Smartline-Profile sind mit 50 mm glasfaserverstärkten Polyamidstreifen gekoppelt, die die Wärmeleitung reduzieren. Confort Smartline erreicht unter bestimmten Bedingungen den MINERGIE-STANDARD (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • Das System ist in einer 1-, 2- und 3-Schienen-Version erhältlich, so dass eine 6-flügelige Schiebetür problemlos realisierbar ist. • Gerader Schnitt, Niedrige Schwelle • Mit einem maximalen Flügelgewicht von 250 kg und trotzdem für einen reibungslosen Betrieb sorgen. • Mehrpunkt-Sicherheitsschlösser können bei der Schiebe- und Hebe-Schiebe-Version angebracht werden. • Der Verschluss des Lüfters ist mit einer Aushebesicherung ausgestattet. Darüber hinaus verhindert ein zentrales Sicherheitsstück oben auf der Belüftung ein Anheben. • Das Schloss von Confort 160s kann eine Nachtlüftungsposition enthalten, die eine gesunde Belüftung des Gebäudes sicherstellt. Mindest. Sichtlinie Einschienenbahn (Festverglasung) : 53 mm min. Einschienenbahn mit Sichtlinie (gleitendes Teil): 127 mm min. Sichtlinie 2-Schienen (Fest- & Schiebeteil): 138 mm min. Ansichtsbreite 2-Schienen (Hebe-Schiebe-Version) : 133/143 mm min. Visierlinie 2-Schienen (gerader Schnitt): 122 mm min. Visierspiegel im Flügel: 92 mm Profiltiefe 2-Schiene: 160 mm Profiltiefe 3-Schiene: 250 mm Profiltiefe Flügel: 70 mm Füllungsstärke: 5-53 mm
Spezifikation
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConfort160S
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2800
  • Breite (mm)3100
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit